- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
- VR12 * 0F, Shuttle Valve avec une touche de montage série
VR12 * 0F, Shuttle Valve avec une touche de montage série
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Pression d'utilisation maxi : 1 MPa (145 psi)
- Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa (7 psi)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa (218 psi)
- Température du fluide: -5° à 60°C (23° à 140°F) (Sans gel)