- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
- VR12, émetteur - navette série Valve
VR12, émetteur - navette série Valve
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Amélioration de l'ergonomie de la poignée
- Options de manomètre et de pressostat intégrés
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Options de support et d'écrou de réglage pour un montage individuel < / li>
- Rc, NPT ou theads