VR12 * 1F, Montage et série clapet anti-contact

Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.

  • Pression d'utilisation maxi : 1 MPa (145 psi)
  • Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa (7 psi)
  • Pression d'épreuve : 1.5 MPa (218 psi)
  • Température du fluide: -5° à 60°C (23° à 140°F) (Sans gel)
VR12 * 1F, Montage et série clapet anti-contact
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status