- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VHK
VHK
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
VHK *, Finger Valve
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
- Vanne à commande manuelle, standard
- 2 ou 3/2 disponibles
- Surface équivalente : 2.0 à 17.5 mm²
- Pression d'utilisation maxi. : 1.0 MPa
- Fluide : air
VHK * R, soupape à flamme résistant
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
- Vanne : 2/2 ou 3/2 (ignifuge)
- Fluide : air
- Pression d'utilisation maxi. : 1.0 MPa
- Surface équivalente : 2.0 à 17.5 mm²
- Température d'utilisation : 0 à 60°C