- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VFM
VFM
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
Série 200
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
- Joints métalliques
- Haut débit, taille compacte
- Variété d'actionneurs
- pilotage interne ou externe
- Equerre et montage sur embase possibles
Série 300
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
- Joint élastique
- Haut débit, taille compacte
- Variété d'actionneurs
- pilotage interne ou externe
- Equerre et montage sur embase possibles
XT34-60 / 67, Type de pédale
5 port foot pedal type mechanical valve with and without lock options. The XT34-60 with lock weighs 0.8kg while the XT34-67 without lock weighs 0.5kg. The XT34 has an ambient and fluid temperature -5 to 60°C.
- Distributeur 5/2 à commande mécanique Modèle à pédale.
- Modèles avec ou sans verrouillage disponibles.
- Pression d'utilisation: 0.15 à 0.9 MPa.