- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VFM
- XT34-60 / 67, Type de pédale
XT34-60 / 67, Type de pédale
5 port foot pedal type mechanical valve with and without lock options. The XT34-60 with lock weighs 0.8kg while the XT34-67 without lock weighs 0.5kg. The XT34 has an ambient and fluid temperature -5 to 60°C.
- Distributeur 5/2 à commande mécanique Modèle à pédale.
- Modèles avec ou sans verrouillage disponibles.
- Pression d'utilisation: 0.15 à 0.9 MPa.