- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VFM
- Série 300
Série 300
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
VFM300, 5 Port mécanique Valve, joint en caoutchouc, métrique
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.15 à 0.9 MPa
- Surface équivalente (Cv) : 18 mm 2 (1.0)
- Fréquence maximum (fonctionnement mécanique) :
300 c.p.m. maxi. - Poids (Standard) : 260 g
VFM / VZM, pièces de l'actionneur
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
- Pièces de rechange de l'actionneur disponibles pour tous les modèles
- Actionneurs à commande mécanique disponibles dans 5 modèles
- Actionneur à commande manuelle disponible dans 6 modèles
- Actionneurs à bouton poussoir et bouton rotatif disponibles dans 4 couleurs