- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Vannes à actionnement mécanique
 - VFM
 - Série 300
 - VFM300, 5 Port mécanique Valve, joint en caoutchouc, métrique
 
VFM300, 5 Port mécanique Valve, joint en caoutchouc, métrique
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
- Fluide : air, gaz inerte
 - Plage de pression d'utilisation : 0.15 à 0.9 MPa
 - Surface équivalente (Cv) : 18 mm 2 (1.0)
 - Fréquence maximum (fonctionnement mécanique) :
300 c.p.m. maxi. - Poids (Standard) : 260 g