- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VZM
VZM
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
Série 400
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
- Embase métallique enfichable (IP40)
- Porté par le haut
- Pilote externe en option
- Types de connecteurs: D-sub, câble plat plat (26, 20 ou 10 broches), câblage PC < LI> Filetage: Rc, G, NPT, NPTF
Série 500
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
- Tailles d'orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage: Rc, NPT, G.