- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VZM
- Série 400
Série 400
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
VZM400, 5 Port mécanique Valve, joint métallique
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression d'utilisation : 0.15 à 1.0 MPa
- Température du fluide: -5° à 60°C (Sans gel)
- Surface équivalente (Cv) : 0.55
- Orifice : vanne principale Rc(PT) 1/8, pilote (ECH) M5x0.8
VFM / VZM, pièces de l'actionneur
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
- Pièces de rechange de l'actionneur disponibles pour tous les modèles
- Actionneurs à commande mécanique disponibles dans 5 modèles
- Actionneur à commande manuelle disponible dans 6 modèles
- Actionneurs à bouton poussoir et bouton rotatif disponibles dans 4 couleurs