- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
MV
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.
Série 100
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.- Taille compacte
- Raccordement latéral ou inférieur
- Large gamme d'actionneurs
- Un actionneur de rechange est disponible pour tous les modèles
sauf pour les modèles à levier à galet, levier à galet escamotable et
sélecteur 3 positions.
Série 1000
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.
- La structure miniature requiert peut d'espace de montage
- Raccord droit intégré
- Raccordement latéral ou inférieur
- Course de travail après action (commande mécanique)
Série 400
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.
- Modèles N.F. et N.O. disponibles
- Raccordement possible à tous les orifices
- Large gamme d'actionneurs
- Actionneur de rechange disponible pour tous les modèles
Série 800
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv. p>
- Construction robuste
- Modèles N.F. et N.O. disponibles
- Raccordement possible à tous les orifices
- Nombreuses options de positions et d'orientation d'actionneurs
- Remplacement des actionneurs possible
Série 200
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.- Grande capacité de débit (1.0 Cv)
- Large gamme d'actionneurs
- Actionneur de rechange disponible pour tous les styles
excepté le modèle à bouton rotatif (à 3 positions) et pédale