- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 1000
Série 1000
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.
VM1000, Micro mécanique Valve
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.
- Fluide : air
- Pression d'utilisation : 5 à 0.8 MPa
- Surface équivalente (Cv) : 1 mm 2 (0.055)
- Type de vanne : Clapet N.F.
- Nombre d'orifices : 2 ou 3
- Raccordement : latéral ou inférieur