VM1000, Micro mécanique Valve

La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.

  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : 5 à 0.8 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 1 mm 2 (0.055)
  • Type de vanne : Clapet N.F.
  • Nombre d'orifices : 2 ou 3
  • Raccordement : latéral ou inférieur
VM1000, Micro mécanique Valve
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Nombre d'orifices Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Mouvement total Configuration Status
Tubes utilisables Configuration Status
Type d'actionneur Configuration Status
Suffixe Configuration Status