- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 100
Série 100
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.VM100, 100 Série 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau
The new VM100/200 series is now more lightweight and compact than the conventional model. The series has a variety of actuator types to choose from. Also, with piping options of side ported and bottom ported, it is now possible to choose the mounting method with the side ported.- Fluide: Air/gaz inerte.
- Taille compacte.
- Options de raccordement : Raccord latéral, raccord vers le bas.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand chois de modèles d'actionneurs.
VM100F, Série 100, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique avec raccord instantané
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.- Fluide: Air/gaz inerte.
- Taille compacte.
- Léger.
- Options de raccordement : Raccord latéral, raccord vers le bas.
- Le montage à l'aide d'un clip rend le remplacement plus simple.
- Un grand chois de modèles d'actionneurs.