- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 100
- VM100F, Série 100, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique avec raccord instantané
VM100F, Série 100, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique avec raccord instantané
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.
- Fluide: Air/gaz inerte.
- Taille compacte.
- Léger.
- Options de raccordement : Raccord latéral, raccord vers le bas.
- Le montage à l'aide d'un clip rend le remplacement plus simple.
- Un grand chois de modèles d'actionneurs.