VM100, 100 Série 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau

The new VM100/200 series is now more lightweight and compact than the conventional model. The series has a variety of actuator types to choose from.  Also, with piping options of side ported and bottom ported, it is now possible to choose the mounting method with the side ported.

  • Fluide: Air/gaz inerte.
  • Taille compacte.
  • Options de raccordement : Raccord latéral, raccord vers le bas.
  • Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
  • Un grand chois de modèles d'actionneurs.
VM100, 100 Série 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Nombre d'orifices Configuration Status
Raccordement direct, longueur du poussoir Configuration Status
Option du corps Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type d'actionneur Configuration Status
Suffixe Configuration Status
Indicateur Configuration Status
Fixation Configuration Status