- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 200
Série 200
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.VM200, série 200, 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau
The new VM100/200 series is now more lightweight and compact than the conventional model. The series has a variety of actuator types to choose from. Also, with piping options of side ported and bottom ported, it is now possible to choose the mounting method with the side ported.- Fluide: Air/gaz inerte.
- Grande capacité de débit.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand chois de modèles d'actionneurs.