- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 200
- VM200, série 200, 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau
VM200, série 200, 2/3 Port mécanique Valve, Nouveau
The new VM100/200 series is now more lightweight and compact than the conventional model. The series has a variety of actuator types to choose from. Also, with piping options of side ported and bottom ported, it is now possible to choose the mounting method with the side ported.
- Fluide: Air/gaz inerte.
- Grande capacité de débit.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand chois de modèles d'actionneurs.