- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VHS - Nouveau
VHS - Nouveau
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.
VHS*-D, Soupape 3 ports de soulagement de pression
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.- 3 port pressure relief valve
- Accessory for AC-D series
- Lockable for energy isolation
- Single action operation, simply turn
- Resin or metal handle construction
- Port sizes (inches): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
VHS * 0 *, 3 Port de secours pression résiduelle Valve, non modulaire
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série Nouveau VHS.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 à 1.0 MPa
- Plage de surface équivalente en mm 2 (Cv) :
1(P) à 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
2A à 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90) - Température ambiante et du fluide : -5 à 60° C
- Effort de commande : 7.5 kgf (à 1.0 MPa)
Simple action - VHS
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Simple action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G
Double action - VHS
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Double action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G
VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
La série VHS fournit un moyen pratique d'isoler la pression fournie dans un système pneumatique et d'évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. & nbsp; Les unités peuvent être verrouillées en position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolation énergétique. & Nbsp; La direction du flux d'air est facilement identifiée par l'orientation et l'étiquetage de la poignée.
- Vanne à commande manuelle pouvant être utilisée pour éviter les accidents dus à la pression résiduelle dans les conduites pneumatiques li>
- Possibilité de vérifier en un coup d'œil l'état d'alimentation et d'échappement du flux d'air li>
- En position d'échappement, la vanne peut être verrouillée par un cadenas. Cela empêche les démarrages accidentels pendant que le personnel nettoie ou entretient l'équipement li>
- Poussez le bouton puis tournez. Cette action en deux étapes empêche les dysfonctionnements. Li>
- Validé selon ISO13849 li> ul>