- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VHS - Nouveau
- VHS*-D, Soupape 3 ports de soulagement de pression
VHS*-D, Soupape 3 ports de soulagement de pression
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.
- 3 port pressure relief valve
- Accessory for AC-D series
- Lockable for energy isolation
- Single action operation, simply turn
- Resin or metal handle construction
- Port sizes (inches): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1