- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VHS - Nouveau
- VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
La série VHS fournit un moyen pratique d'isoler la pression fournie dans un système pneumatique et d'évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. & nbsp; Les unités peuvent être verrouillées en position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolation énergétique. & Nbsp; La direction du flux d'air est facilement identifiée par l'orientation et l'étiquetage de la poignée.
- Vanne à commande manuelle pouvant être utilisée pour éviter les accidents dus à la pression résiduelle dans les conduites pneumatiques li>
- Possibilité de vérifier en un coup d'œil l'état d'alimentation et d'échappement du flux d'air li>
- En position d'échappement, la vanne peut être verrouillée par un cadenas. Cela empêche les démarrages accidentels pendant que le personnel nettoie ou entretient l'équipement li>
- Poussez le bouton puis tournez. Cette action en deux étapes empêche les dysfonctionnements. Li>
- Validé selon ISO13849 li> ul>