- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- VHS - Nouveau
- VHS * 0 *, 3 Port de secours pression résiduelle Valve, non modulaire
VHS * 0 *, 3 Port de secours pression résiduelle Valve, non modulaire
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.
- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série Nouveau VHS.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 à 1.0 MPa
- Plage de surface équivalente en mm 2 (Cv) :
1(P) à 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
2A à 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90) - Température ambiante et du fluide : -5 à 60° C
- Effort de commande : 7.5 kgf (à 1.0 MPa)