- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- PF3W5-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
PF3W5-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
Série capteur de débit numérique PF3W5-Z surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Tous les modèles « Z » ont redessiné les adaptateurs de tuyauterie, ce qui confère une réduction significative du poids et de profil plus mince, selon la plage de débit. & Nbsp; PF3W5 est la version à distance sans écran. & Nbsp; Le corps de profil bas peut être déployé dans des endroits plus serrés qui peuvent être hors de la vue & nbsp un opérateur. Deux voyants sont visibles sur le module de commande pour indiquer l'alimentation est fournie, ainsi que plusieurs conditions d'erreur. & Nbsp; Commutateur analogique et de la tension ou de courant des sorties de signaux peuvent être délivrés à l'opérateur sur le câble M8. & Nbsp; Alternativement, le contrôleur de débit monté sur panneau PF3W3 est disponible pour les machines sans IHM. & Nbsp; PF3W5-Z est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>