- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- PF3W5, numérique débit pour l'eau, le type de capteur à distance
PF3W5, numérique débit pour l'eau, le type de capteur à distance
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; PF3W rafraîchit la conception et de la performance opérationnelle du modèle PF2W héritage. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF3W7, avec un écran. & Nbsp; Une ou deux sorties analogiques sont disponibles, selon que le capteur de température optionnel est sélectionné. & Nbsp; D'autres options comprennent un support de montage, la vanne de réglage du débit et M8 fil de plomb. & nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Débitmètre numérique pour applications dans l'eau
- Unité de capteur de type à distance
- Plage de débit: 0,5-4 (L / min) ~ 10-100 (L / min)
- Sortie pour unité d'affichage avec ou sans sortie analogique
- Tailles de ports: 3/8, 1/2, 3/4, 1 LI> UL>