- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- PF3W5, Détecteur de débit numérique pour PVC tuyauterie, Unité de capteur à distance
PF3W5, Détecteur de débit numérique pour PVC tuyauterie, Unité de capteur à distance
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; La -U variation comprend la tuyauterie de PVC pour une compatibilité supplémentaire avec de l'eau désionisée et les produits chimiques liquides. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF3W7-U, sans écran. & Nbsp; Une sortie analogique est disponible. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M8 fil de plomb. & Nbsp; Cette version ne propose pas une vanne de réglage du débit ou du capteur de température. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Type de tuyauterie en PVC
- Fluide applicable: eau désionisée, produit chimique, etc.
- Plage de débit: 10 à 100 L / min
- Type distant LI> UL>