- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- LFE, flux liquide numérique capteur, électromagnétique, à distance, IP65, 0,5-200 LPM
LFE, flux liquide numérique capteur, électromagnétique, à distance, IP65, 0,5-200 LPM
LFE est un capteur d'écoulement numérique pour l'eau et les liquides conducteurs non corrosifs. & Nbsp; Alors que les capteurs détectent PF3W flux selon le principe de vortex Karman, applique LFE la loi de Faraday de l'induction. & Nbsp; Il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans la voie d'écoulement, ce qui conduit à une plus petite perte de pression qui permet d'économiser l'énergie de pompage. & Nbsp; liquides décelables ont moins de contraintes de viscosité. & nbsp; Enfin, la direction de l'écoulement peut être modifié après l'installation. & Nbsp; Ceci est la version à distance de LFE, sans écran. & Nbsp; Une sortie analogique est disponible. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M12 fil de plomb. & Nbsp; raccords de tuyauterie sont en laiton C37 en standard, tandis que l'option -X8 offre en acier inoxydable 304. & nbsp; LFE est IP65 et CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5 à 20, de 2,5 à 100, 5-200 li>
- Port Tailles (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4, 1 (en fonction de la plage de débit) li>
- Température nominale: 0-85 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn ; 4% FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>