- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- PF2D5, capteur de débit numérique pour l'eau DI ou des produits chimiques, à distance, IP65, LPM 0,4 à 40
PF2D5, capteur de débit numérique pour l'eau DI ou des produits chimiques, à distance, IP65, LPM 0,4 à 40
PF2D5 est un capteur à distance d'écoulement pour l'eau désionisée et de liquides non réactifs avec fluoropolymère. & Nbsp; Ce capteur utilise le principe de vortex Karman pour la détection. & Nbsp; PF2D5 peut être couplé avec un moniteur distant PF2D200 ou PF2D300 pour afficher les valeurs de débit instantané ou à accumulation. & Nbsp; Une sortie analogique en option est également disponible. & Nbsp; PF2D5 est IP65 et CE et RoHS. P>
- Gammes de débit (LPM): & nbsp; 0,4-4, de 1,8 à 20, 4-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn; 2,5% FS & nbsp; li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% FS li> ul>