- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- collecteurs
collecteurs
collecteurs PF3W configurer jusqu'à 10 trajets d'écoulement pour l'eau ou de liquide de refroidissement dans un ensemble compact alimenté par une alimentation principale et de la ligne retour. & Nbsp; Ces collecteurs pré-assemblés économiser de l'espace et de poids considérables, ainsi que les heures de travail nécessaires pour concevoir, acquérir et assembler un réseau traditionnel de tuyauterie avec des raccords standards. & Nbsp; Les trajectoires d'écoulement peuvent être équipés de capteurs d'affichage à distance ou intégrés, capteurs de température, vannes de réglage de débit et de vannes d'arrêt. & nbsp; 3 orientations sont disponibles en fonction de votre application. & Nbsp; IO-Link compatibles. P>

PF3WB, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Opposé alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WB intègre alimentation et de retour en un seul ensemble dans des directions opposées. trajets d'alimentation sortent du collecteur d'un côté, tandis que les trajets de retour de flux dans les capteurs sur le côté oppsite. Le 1" alimentation / retour principal est orienté à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les deux plages plus petites, et jusqu'à 5 stations sur le plus grand. Etrangleurs de réglage et d'arrêt sont en option sur l'offre et le retour des stations, et correspondront sur toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la version autonome PF3W-Z. compatibilité IO- Link est également en option. PF3WB est IP65 évalué et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>

PF3WC, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Alignés d'alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WC intègre alimentation et de retour en un seul ensemble dans une direction alignée. L'offre et de chemins de retour circulent à travers le collecteur en parallèle, sur le même côté. Les capteurs sont montés sur le chemin de retour. Le 1" alimentation principale / retour est orienté à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, sur un maximum de 5 stations. Flux de réglage et des soupapes d'arrêt sont en option sur l'offre et le retour des stations, et correspondent à toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la version autonome PF3W-Z. compatibilité IO-Link est également en option. PF3WC est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>

PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM
PF3WS et PF3WR sont éloignées des versions séparées du collecteur. PF3WS est le chemin d'alimentation et ne comprend pas un capteur. Ce type est uniquement mécanique. Le 1" alimentation principale est orientée à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les petites deux gammes, et jusqu'à 5 stations le plus important. flux de réglage et vannes d'arrêt sont en option, et correspondra à chaque station. PF3WS est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li> ul>

PF3WR, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, retour à distance, 0,5-40 LPM
PF3WS et PF3WR sont éloignées des versions séparées du collecteur. PF3WR est le trajet de retour etcomprend le capteur. Le 1" retour principal est orienté à 90 pour les trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les deux plages plus petites, et jusqu'à 5 stations sur la le plus grand. débit de réglage et les vannes d'arrêt sont facultatives et correspondent à toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la compatibilité autonome PF3W-Z. IO-Link est également en option. PF3WR est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>

PF3W, Supply Unit Replacement for Manifold
It is possible for a supply unit on a PF3W Digital Flow Sensor Manifold to reach its end of life. This may be due to some accident such as excessive external force, contamination, or electrical malfunction. If this happens, it is possible to replace an individual supply unit for one lline without having to replace the entire manifold. The supply unit may consist of a basic block, a flow adjustment or stop valve, or a combination. Kits also include mounting screws and an O-ring seal.
- Flow ranges (L/min): 0.5-4, 2-16, 5-40
- Port sizes (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (flow range dependent)
- Temperature rating: 0-90°C

PF3W, Return Unit Replacement for Manifold
It is possible for a return unit on a PF3W Digital Flow Sensor Manifold to reach its end of life. This may be due to some accident such as excessive external force, contamination, or electrical malfunction. If this happens, it is possible to replace an individual return unit for one lline without having to replace the entire manifold. The return unit may consist of a flow sensor block with or without a flow adjustment or stop valve, a temperature sensor, or a combination. Kits also include mounting screws and an O-ring seal.
- Flow ranges (L/min): 0.5-4, 2-16, 5-40
- Port sizes (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (flow range dependent)
- Temperature rating: 0-90°C
- Output options: IO-Link, PNP/NPN, 1-5V, 4-20mA
- Accuracy: ±3% F.S. (display, analog out); ±5% F.S. (temperature sensor)
- Repeatability: ±2% F.S.