- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- collecteurs
- PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM
PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM
PF3WS et PF3WR sont éloignées des versions séparées du collecteur. PF3WS est le chemin d'alimentation et ne comprend pas un capteur. Ce type est uniquement mécanique. Le 1" alimentation principale est orientée à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les petites deux gammes, et jusqu'à 5 stations le plus important. flux de réglage et vannes d'arrêt sont en option, et correspondra à chaque station. PF3WS est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li> ul>