- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- collecteurs
- PF3WC, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Alignés d'alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WC, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Alignés d'alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WC intègre alimentation et de retour en un seul ensemble dans une direction alignée. L'offre et de chemins de retour circulent à travers le collecteur en parallèle, sur le même côté. Les capteurs sont montés sur le chemin de retour. Le 1" alimentation principale / retour est orienté à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, sur un maximum de 5 stations. Flux de réglage et des soupapes d'arrêt sont en option sur l'offre et le retour des stations, et correspondent à toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la version autonome PF3W-Z. compatibilité IO-Link est également en option. PF3WC est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>