- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- collecteurs
- PF3WR, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, retour à distance, 0,5-40 LPM
PF3WR, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, retour à distance, 0,5-40 LPM
PF3WS et PF3WR sont éloignées des versions séparées du collecteur. PF3WR est le trajet de retour etcomprend le capteur. Le 1" retour principal est orienté à 90 pour les trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les deux plages plus petites, et jusqu'à 5 stations sur la le plus grand. débit de réglage et les vannes d'arrêt sont facultatives et correspondent à toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la compatibilité autonome PF3W-Z. IO-Link est également en option. PF3WR est IP65 et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>