- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- collecteurs
- PF3WB, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Opposé alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WB, capteur de débit numérique collecteur, IO-Link, Opposé alimentation / retour, 0,5-40 LPM
PF3WB intègre alimentation et de retour en un seul ensemble dans des directions opposées. trajets d'alimentation sortent du collecteur d'un côté, tandis que les trajets de retour de flux dans les capteurs sur le côté oppsite. Le 1" alimentation / retour principal est orienté à 90 ° par rapport aux trajets d'écoulement, et peut circuler à travers ou être fermé à l'extrémité opposée. 3 gammes de débit sont disponibles, avec jusqu'à 10 stations sur les deux plages plus petites, et jusqu'à 5 stations sur le plus grand. Etrangleurs de réglage et d'arrêt sont en option sur l'offre et le retour des stations, et correspondront sur toutes les stations. caractéristiques du capteur sont identiques à la version autonome PF3W-Z. compatibilité IO- Link est également en option. PF3WB est IP65 évalué et CE et RoHS. p>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: PNP / NPN, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision : & plusmn; 3% FS (écran, analogique out); & Plusmn; 5% FS (capteur de température) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>