- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- moniteurs
moniteurs
moniteurs liquides de capteur d'écoulement avec des affichages numériques à monter dans un panneau ou à proximité du poste d'opérateur. P>
LFE0, affichage 3 couleurs, moniteur de flux numérique
commutateur de flux numérique électromagnétique LFE de SMC est compact et léger. Comme il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans le passage de fluide, le LFE est résistant au colmatage. Cette conception permet seulement une petite perte de pression, et une charge réduite à la pompe, ce qui permet d'économiser l'énergie. A 3 couleurs, indicateur 2-écran est utilisé pour une meilleure visibilité. débit instantané est affiché dans l'écran supérieur, les valeurs fixées, le débit cumulé, crête / valeur inférieure, et les lignes peuvent être configurés pour afficher sur l'écran inférieur. P>
- gammes de débit (lpm): 0,4 à 24,0, de 2,0 à 120,0, 4-240 (sélectionnable de gammes LFE) li>
- Tension d'alimentation: 24 VDC li>
- Commutateur modes de sortie: Hystérésis, le comparateur de fenêtre, point de consigne d'accumulation, impulsion d'accumulation li>
- A accumulé plage de débit: 999999999 L li>
- Précision: & plusmn; 0,5% FS & nbsp; li>
- répétabilité : & plusmn; 0,5% FS li> ul>
PF3W3, numérique Flow Monitor pour l'eau
PF3W3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF3W5. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m en dehors de câble en option PF3W5. & Nbsp; Afficher la valeur mesurée du capteur dans l'écran principal, tandis que l'affichage d'une variété de données secondaires dans les sous-écrans, y compris les valeurs de consigne de commutation, une quantité d'accumulation, ou un pic ou une valeur inférieure. & Nbsp; Alternativement, attribuer une description de texte pour la ligne du capteur ou l'emplacement. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Choisissez entre les unités d'affichage métrique ou impérial. & Nbsp; Un adaptateur montage sur panneau est également disponible, ainsi que des options de connexion. & Nbsp; PF3W3 est IP65 (face avant seulement), et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Unité de surveillance à distance LI>
- L'écran principal affiche un affichage en 2 couleurs indiquant le flux, l'état du mode de réglage et le code d'erreur LI>
- Affichage de sortie avec voyant LI>
- L'affichage peut être tourné par incréments de 45 ° LI>
- Opération facile et visibilité améliorée LI> UL>
PF2W3, moniteur de flux numérique, affichage 1 couleur, IP40, pour PF2W5 Capteurs
PF2W3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF2W5. & Nbsp; PF2W est une série héritage rafraîchi en 2009 PF3W. & Nbsp; S'il vous plaît prendre en compte les nouveaux produits pour vos applications. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m en dehors de câble en option PF2A5. & Nbsp; L'affichage LED à 3 chiffres rouge peut afficher le débit instantané ou accumulé. & Nbsp; 2 sorties commutation NPN ou PNP sont incluses, à un indicateur LED pour chaque, situé sous l'écran. & Nbsp; Les unités peuvent être commutés entre L / min ou gal / min (débit) et L ou gal (accumulation). & Nbsp; Une fonction de verrouillage du clavier peut empêcher des changements de réglage accidentels pendant le fonctionnement. & Nbsp; Un panneau adaptateur de montage est standard. & Nbsp; PF2W3 est IP40 évalué et CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,35 à 4,5, de 1,7 à 17, de 3,5 à 45, 7-110 (sélectionnable de gammes PF2W5) li>
- Tension d'alimentation: 12-24 V cc li>
- Changement de mode de sortie: hystérésis, comparateur à fenêtre, point de consigne d'accumulation, impulsion d'accumulation li>
- A accumulé plage de débit: 999999 L li>
- Précision: & plusmn; 5% EM & plusmn; 3% FS (plage de débit dépendant) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 3% EM & plusmn; 1% FS (plage de débit dépendant) li> ul>
PF2D3, moniteur de flux numérique, affichage 1 couleur, IP40, pour PF2D5 Capteurs
PF2D3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF2D5. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m à part en utilisant le câble de PF2D5. & Nbsp; L'affichage LED à 3 chiffres rouge peut afficher le débit instantané ou accumulé. & Nbsp; 2 sorties commutation NPN ou PNP sont incluses, à un indicateur LED pour chaque, situé sous l'écran. & Nbsp; Les unités peuvent être commutés entre L / min ou gal / min (débit) et L ou gal (accumulation). & Nbsp; Une fonction de verrouillage du clavier peut empêcher des changements de réglage accidentels pendant le fonctionnement. & Nbsp; Un panneau adaptateur de montage est standard. & Nbsp; PF2D3 est IP40 évalué et CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,25 à 4,5, de 1,3 à 21,0, de 2,5 à 45 (sélectionnable de gammes PF2D5) li>
- Tension d'alimentation: 12-24 V cc li>
- Changement de mode de sortie: Hystérésis, comparateur à fenêtre, le point de consigne d'accumulation, impulsion d'accumulation li>
- A accumulé plage de débit: 999999 L li>
- Précision: & plusmn; 2,5% FS li>
- répétabilité: & plusmn; 0,5% FS li> ul>