- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- moniteurs
- PF2W3, moniteur de flux numérique, affichage 1 couleur, IP40, pour PF2W5 Capteurs
PF2W3, moniteur de flux numérique, affichage 1 couleur, IP40, pour PF2W5 Capteurs
PF2W3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF2W5. & Nbsp; PF2W est une série héritage rafraîchi en 2009 PF3W. & Nbsp; S'il vous plaît prendre en compte les nouveaux produits pour vos applications. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m en dehors de câble en option PF2A5. & Nbsp; L'affichage LED à 3 chiffres rouge peut afficher le débit instantané ou accumulé. & Nbsp; 2 sorties commutation NPN ou PNP sont incluses, à un indicateur LED pour chaque, situé sous l'écran. & Nbsp; Les unités peuvent être commutés entre L / min ou gal / min (débit) et L ou gal (accumulation). & Nbsp; Une fonction de verrouillage du clavier peut empêcher des changements de réglage accidentels pendant le fonctionnement. & Nbsp; Un panneau adaptateur de montage est standard. & Nbsp; PF2W3 est IP40 évalué et CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,35 à 4,5, de 1,7 à 17, de 3,5 à 45, 7-110 (sélectionnable de gammes PF2W5) li>
- Tension d'alimentation: 12-24 V cc li>
- Changement de mode de sortie: hystérésis, comparateur à fenêtre, point de consigne d'accumulation, impulsion d'accumulation li>
- A accumulé plage de débit: 999999 L li>
- Précision: & plusmn; 5% EM & plusmn; 3% FS (plage de débit dépendant) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 3% EM & plusmn; 1% FS (plage de débit dépendant) li> ul>