- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- moniteurs
- LFE0, affichage 3 couleurs, moniteur de flux numérique
LFE0, affichage 3 couleurs, moniteur de flux numérique
commutateur de flux numérique électromagnétique LFE de SMC est compact et léger. Comme il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans le passage de fluide, le LFE est résistant au colmatage. Cette conception permet seulement une petite perte de pression, et une charge réduite à la pompe, ce qui permet d'économiser l'énergie. A 3 couleurs, indicateur 2-écran est utilisé pour une meilleure visibilité. débit instantané est affiché dans l'écran supérieur, les valeurs fixées, le débit cumulé, crête / valeur inférieure, et les lignes peuvent être configurés pour afficher sur l'écran inférieur. P>
- gammes de débit (lpm): 0,4 à 24,0, de 2,0 à 120,0, 4-240 (sélectionnable de gammes LFE) li>
- Tension d'alimentation: 24 VDC li>
- Commutateur modes de sortie: Hystérésis, le comparateur de fenêtre, point de consigne d'accumulation, impulsion d'accumulation li>
- A accumulé plage de débit: 999999999 L li>
- Précision: & plusmn; 0,5% FS & nbsp; li>
- répétabilité : & plusmn; 0,5% FS li> ul>