- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- moniteurs
- PF3W3, numérique Flow Monitor pour l'eau
PF3W3, numérique Flow Monitor pour l'eau
PF3W3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF3W5. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m en dehors de câble en option PF3W5. & Nbsp; Afficher la valeur mesurée du capteur dans l'écran principal, tandis que l'affichage d'une variété de données secondaires dans les sous-écrans, y compris les valeurs de consigne de commutation, une quantité d'accumulation, ou un pic ou une valeur inférieure. & Nbsp; Alternativement, attribuer une description de texte pour la ligne du capteur ou l'emplacement. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Choisissez entre les unités d'affichage métrique ou impérial. & Nbsp; Un adaptateur montage sur panneau est également disponible, ainsi que des options de connexion. & Nbsp; PF3W3 est IP65 (face avant seulement), et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Unité de surveillance à distance LI>
- L'écran principal affiche un affichage en 2 couleurs indiquant le flux, l'état du mode de réglage et le code d'erreur LI>
- Affichage de sortie avec voyant LI>
- L'affichage peut être tourné par incréments de 45 ° LI>
- Opération facile et visibilité améliorée LI> UL>