- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
- HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de puissance frigorifique de 11,5 à 24 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités de refroidissement: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: triphasé 200 VCA, 50 Hz ou triphasé 200 ~ 230 VCA, 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>