- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
- HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air 200 V
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par air offrent une gamme de puissance frigorifique de 10,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. Extrait de chaleur est refroidi par air. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur, offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités frigorifiques: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW, 25 kW, 28 Kw
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: triphasé 200 VCA, 50 Hz ou triphasé 200 ~ 230 VCA, 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>