- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
- HRS, grande capacité, Chiller General Purpose, 200 VAC
HRS, grande capacité, Chiller General Purpose, 200 VAC
HRS haute capacité refroidisseurs classiques offrent des capacités de refroidissement de 10 à 15 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact. Air et eau versions refroidies sont disponibles. Régler les températures sont contrôlées PID, alors que le système est surveillé pendant 42 alarmes. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, la communication série et note d'entrée IPX4 pour une installation extérieure. P>
- Capacités de refroidissement: 10 kW ou 15 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 1,0 ° C
- Alimentation requise: triphasé 200 VAC 50 Hz ou 200 ~ 230 VAC 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>