- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
- HRS090, refroidisseur compact de grande capacité, 200~230/400/460 VAC
HRS090, refroidisseur compact de grande capacité, 200~230/400/460 VAC
Le HRS090 est un refroidisseur compact avec une grande capacité de refroidissement. A l'air refroidi ou de l'eau 9.0kW 10,5 kW refroidi circuit de réfrigération peut être sélectionné. Le paquet de refroidissement contient également le circuit de liquide de refroidissement, y compris la pompe, le réservoir, l'échangeur de chaleur, et un chemin d'écoulement contrôlé du capteur. Régler les températures sont contrôlées PID, alors que le système est surveillé pendant 41 alarmes. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, les communications série et roulettes fermant à clé pour la mobilité intérieure.
- Contrôleur de température à fluide calorigène. Refroidissement à l'eau ou à l'air.
- Capacité de refroidissement : 9 kW.
- Stabilité de température : ± 0.5 °C.
- Plage de température : 5-35 °C.
- Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostic.
- Communication série.
- Compact (970 x 377 x 1090 mm) et léger (136 kg).