- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Ceinture de sécurité
Ceinture de sécurité
Curseur à LEFB ou sans tige, l'actionneur de type électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à courroie. Une bande d'étanchéité flexible permet un mouvement de la plate-forme tout en empêchant la graisse et les corps étrangers de pénétrer dans le lecteur. Les avantages incluent la longueur totale plus courte que les types de tiges, plus courses plus longues et des vitesses plus élevées que les entraînements par vis à billes.
LEFB, Actionneur électrique guidé, Guidage par courroie
Curseur à LEFB ou sans tige, l'actionneur de type électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à courroie. Une bande d'étanchéité flexible permet un mouvement de la plate-forme tout en empêchant la graisse et les corps étrangers de pénétrer dans le lecteur. Les avantages incluent la longueur totale plus courte que les types de tiges, plus courses plus longues et des vitesses plus élevées que les entraînements par vis à billes.- Guidage par courroie.
- 3 tailles d’alésage : 16, 25 et 32 mm.
- Course: 300 à 2000.
- 2 types de moteurs disponibles.
- Design compact.
Curseur d'entraînement par courroie LEFB, codeur absolu sans batterie
Le curseur LEFB sans tige est un actionneur électrique avec une plate-forme de montage de charge située au-dessus d’un lecteur de ceinture. Une bande de phoques flexible permet de voyager sur la plate-forme tout en empêchant les matières étrangères d’entrer dans le lecteur. Les avantages du curseur comprennent une hauteur de profil bas, une longueur plus courte qu’une tige avec un trait équivalent, plus des coups plus longs et des vitesses plus élevées qu’un curseur à vis de balle. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Tailles de corps: 16, 25, 32
- Charge de travail maximale (horizontale uniquement): 19 kg
- Vitesse maximale: 1500 mm / s
- Plage de course: 300 à 2000 mm par incréments de 100 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,08 mm
LE2FB, High Performance Slider, Belt Drive, for Manifold Controller
LE2FB is a belt driven slider with a high performance motor and batteryless absolute encoder that is compatible with the JXD1-M manifold controller. LE2FB differs from LEFB by having a different cable connector and no compatibility with JXC controllers. The belt drive allows higher speeds and longer strokes compared to the LE2FS ballscrew type. This slider also consumes less power than earlier LEFB versions. The JXD1-M manifold controller can detect the actuator type, size and stroke when connected. The manifold can operate up to 16 axes. The controller and cables are ordered separately, simplifying the part number.
- Body sizes: 16, 25, 32
- Stroke range: 300 to 2600mm
- Maximum work load: 19 kg (size 32)
- Maximum speed: 1700mm/s (size 32)
- Maximum acceleration: 3,000 mm/s²
- Positioning repeatability: ±0.08mm
- Motor type: 24 VDC step motor with battery-less absolute encoder