- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Entraînement par courroie bas
Entraînement par courroie bas
La famille de l'actionneur électrique LEM dispose la hauteur de la table le plus bas de tous les curseurs de 40 mm ou moins. Quatre séries sont disponibles, y compris de base, guide de suiveur de came et axe simple ou double guides linéaires. Entraînements à courroie permettent plus accidents vasculaires cérébraux et des vitesses plus élevées que les curseurs de vis à billes. types permettent la charge de travail guidés plus élevés que la LEFB ou LIE.
LEMB, actionneur électrique, Slider Low Profile, type de base, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
La famille de l'actionneur électrique LEM dispose la hauteur de la table le plus bas de tous les curseurs de 40 mm ou moins. Quatre séries sont disponibles, y compris de base, guide de suiveur de came et axe simple ou double guides linéaires. Entraînements à courroie permettent plus accidents vasculaires cérébraux et des vitesses plus élevées que les curseurs de vis à billes. types permettent la charge de travail guidés plus élevés que la LEFB ou LIE.- Destiné au transfert de charge légère ou en combinaison avec un guide externe
- Tailles de corps: 25, 32
- Hauteur de la table: 40 mm
- Course maximale: 2000 mm
- Vitesse maximale: 1000 mm / s LI> UL>
LEMC actionneur électrique, bas profil de type curseur, Cam Suiveur Type de guide, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
La famille de l'actionneur électrique LEM dispose la hauteur de la table le plus bas de tous les curseurs de 40 mm ou moins. Quatre séries sont disponibles, y compris de base, guide de suiveur de came et axe simple ou double guides linéaires. Entraînements à courroie permettent plus accidents vasculaires cérébraux et des vitesses plus élevées que les curseurs de vis à billes. types permettent la charge de travail guidés plus élevés que la LEFB ou LIE.- Guide à galet de came décalé par rapport à l'entraînement pour une hauteur de table basse et une charge de travail accrue
- Tailles de corps: 25, 32
- Hauteur de la table: 28 ou 37 mm
- Course maximale: 2000 mm
- Vitesse maximale: 1000 mm / s LI> UL>
LEMH / HT actionneur électrique, bas profil de type curseur, Guide linéaire, simple / double Type d'axe, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
La famille de l'actionneur électrique LEM dispose la hauteur de la table le plus bas de tous les curseurs de 40 mm ou moins. Quatre séries sont disponibles, y compris de base, guide de suiveur de came et axe simple ou double guides linéaires. Entraînements à courroie permettent plus accidents vasculaires cérébraux et des vitesses plus élevées que les curseurs de vis à billes. types permettent la charge de travail guidés plus élevés que la LEFB ou LIE.- LEMH: Le guide linéaire à un axe fournit une résistance aux moments plus élevée que le LEMC
- LEMHT: Le guide linéaire double axe offre une résistance aux moments plus élevée que LEMH
- LEMH & LEMHT: Tailles de corps: 25, 32
- LEMH & LEMHT: Hauteur de la table: 28 mm (25); 37 mm (32)
- LEMH & LEMHT: Course maximale: 1000 mm (25); 1500 mm (32)
- LEMH & LEMHT: Vitesse maximale: 2000 mm / s LI> UL>