- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Guide de soutien
Guide de soutien
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>
LEFG, Guide de support, vis à billes / entraînement par courroie
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>
- Les tailles de corps et les traits correspondent à la disponibilité des diapositives entraînées
- Emplacements de montage disponibles pour correspondre à des entraînements par vis à billes ou à courroie
- Même moment dynamique admissible (roulis, tangage, lacet) que les curseurs entraînés
- Série propre disponible avec port d'aspiration ul>
Tableau d'écartement pour LEFG
Lors de l'utilisation d'un guide d'appui LEFG32 avec un LEFS32 avec moteur monté en parallèle, il y aura une différence de hauteur entre les tables de montage. La table guide de support LEFG est de 3 mm inférieur et nécessite une entretoise de table pour correspondre à la hauteur de la table du acutator. P>
- Assemble à la table LEFG32 pour correspondre à la hauteur de la table LEFS32R ou L li>
- Requis uniquement pour l'association avec la taille 32 li>
- Requis uniquement en cas de couplage avec LEFS avec un moteur monté en parallèle li> ul>