- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Courroie d'entraînement avec le Guide Rod
Courroie d'entraînement avec le Guide Rod
Un actionneur électrique de type curseur LEL comprend un chariot de support de charge qui se déplace sur des rails de guidage. La transmission à courroie parallèles et offre de moteur monté horizontalement une hauteur de surface inférieure à celle des modèles LEF comparables. Le lecteur de bande offre des vitesses supérieures à un lecteur de vis à billes, alors que la construction offre le plus bas coût.
LIE actionneur électrique / Guide Rod curseur, courroie d'entraînement, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
Un actionneur électrique de type curseur LEL comprend un chariot de support de charge qui se déplace sur des rails de guidage. La transmission à courroie parallèles et offre de moteur monté horizontalement une hauteur de surface inférieure à celle des modèles LEF comparables. Le lecteur de bande offre des vitesses supérieures à un lecteur de vis à billes, alors que la construction offre le plus bas coût.- Taille du corps: 25
- Hauteur de la table: 48 mm
- Vitesse maximale: 1000 mm / s
- Course maximale: 1000 mm
- Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues LI> UL>