- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Courroie d'entraînement avec le Guide Rod
- LIE actionneur électrique / Guide Rod curseur, courroie d'entraînement, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
LIE actionneur électrique / Guide Rod curseur, courroie d'entraînement, Moteur pas à pas (Servo / 24 VDC)
Un actionneur électrique de type curseur LEL comprend un chariot de support de charge qui se déplace sur des rails de guidage. La transmission à courroie parallèles et offre de moteur monté horizontalement une hauteur de surface inférieure à celle des modèles LEF comparables. Le lecteur de bande offre des vitesses supérieures à un lecteur de vis à billes, alors que la construction offre le plus bas coût.
- Taille du corps: 25
- Hauteur de la table: 48 mm
- Vitesse maximale: 1000 mm / s
- Course maximale: 1000 mm
- Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues LI> UL>