- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Entraînement par vis à billes
Entraînement par vis à billes
Un curseur LEFS ou sans tige, l'actionneur de type électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à vis à billes. Une bande d'étanchéité flexible permet un mouvement de la plate-forme tout en empêchant la graisse et les corps étrangers de pénétrer dans le lecteur. Les avantages incluent une faible hauteur de profil, la longueur totale plus courte que les types de tige, et une meilleure reproductibilité de positionnement de transmissions par courroie.
LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes
Le curseur LEFS d'origine dispose d'un moteur en ligne avec un couvercle. Parce que le moteur entraîne directement la vis à billes, le coût supplémentaire d'un système de courroie et la poulie est évitée. Le capot du moteur est plus grand que la plate-forme de charge, il faut donc bien interférence potentielle à la position d'origine.- Guidage par vis à billes.
- 3 tailles d’alésage : 16, 25, 32 et 40 mm.
- Course: 100 à 1000.
- 2 types de moteurs disponibles.
- Design compact.
Actionneur électrique LEFS, curseur haute performance, entraînement par vis à billes
LEFS*F is a high performance version of the standard slider, equipped with a direct mounted, inline motor. Typical load capacities have increased 9-50%. Cycle time is dramatically reduced by a combination of higher maximum speed and acceleration/deceleration. Note that maximum speed gains are primarily in the 50-400mm stroke range, ranging from 5-36% faster depending on motor size and ballscrew pitch. A new high performance step motor controller, the JXC*H, pairs with the LEFS*F actuator. Actuator dimensions and mounting are identical to the standard LEFS, allowing an upgrade for existing equipment. I/O and actuator cables are also identical to the standard LEFS.
- Body sizes: 16, 25, 32, 40
- Maximum work load: 75 kg (horizontal); 25 kg (vertical)
- Maximum speed: 1500 mm/s (H lead, size 25)
- Maximum acceleration: 9800 mm/s²
- Stroke range: 50 to 1200mm in 50mm increments
- Positioning repeatability: ±0.02mm (±0.015mm high precision type)
- Motor type: 24 VDC step motor with incremental A/B phase encoder
LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes
Le curseur LEFS d'origine dispose d'un moteur en ligne avec un couvercle. Parce que le moteur entraîne directement la vis à billes, le coût supplémentaire d'un système de courroie et la poulie est évitée. Le capot du moteur est plus grand que la plate-forme de charge, il faut donc bien interférence potentielle à la position d'origine.- Guidage par vis à billes.
- 3 tailles d’alésage : 16, 25, 32 et 40 mm.
- Course: 100 à 1000.
- 2 types de moteurs disponibles.
- Design compact.
LE2FS, High Performance Slide for Manifold Controller
LE2FS is a ballscrew slider with a high performance motor and batteryless absolute encoder that is compatible with the JXD1-M manifold controller. Up to 16 axes can be connected. LE2FS differs from LEFS by having a different cable connector and no compatibility with JXC controllers. LE2FS also offers a low speed ballscrew on all sizes. LE2FS offers a range of pushing forces not previously specified for an LEFS slider. LE2FS consumes less power while delivering equivalent or improved performance. The JXD1-M manifold controller can detect the actuator type, size and stroke when connected. The controller and cables are ordered separately, simplifying the part number.
- Body sizes: 16, 25, 32, 40
- Stroke range: 50 to 1200mm in 50mm increments
- Maximum work load: 80 kg (horizontal); 40 kg (vertical)
- Maximum speed: 1200mm/s (H lead, size 25)
- Maximum acceleration: 10,000 mm/s² (horizontal); 5,000 mm/s² (vertical)
- Positioning repeatability: ±0.015mm (Lead H: ±0.02mm)
- Motor type: 24 VDC step motor with battery-less absolute encoder
Type de curseur LEFS, vis à billes, codeur absolu sans batterie
Le curseur LEFS sans tige est un actionneur électrique avec une plate-forme de montage de charge située au-dessus d’un lecteur de vis de boule. Une bande de phoques flexible permet de voyager sur la plate-forme tout en empêchant les matières étrangères d’entrer dans le lecteur. Les avantages du curseur comprennent une hauteur de profil bas, une longueur plus courte qu’une tige avec un trait équivalent, et une meilleure répétabilité de positionnement qu’un curseur à courroie. Cette versioine comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Body: 25, 32, 40
- La charge de travail de
- Maximum : 65 kg
- Vitesse maximale : 1200 mm/s
- gamme
- Stroke: 50 à 1200mm par incréments de 50 mm
- La répétabilité de la mise en place : 0,02 mm, ou 0,015 mm (haute précision)
LEKFS*E High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, Battery-less Absolute Encoder
The rodless LEKFS*E slider is an electric actuator with a load mounting platform situated above a ball screw drive. A flexible seal band permits platform travel while preventing foreign matter from entering the drive. Slider advantages include a low profile height, shorter length than a rod with equivalent stroke, and better positioning repeatability than a belt driven slider. LEKFS*E includes a redesigned guide with 4 rows of steel balls instead of 2, improving both allowable moment rigidity and positioning repeatability. Additional enhancements vs. the LEFS include auto switch mounting grooves, improved dustproof performance with magnetic seal band adhesion, standard positioning pin holes and drop-in upgrade replacement vs. LEFS. The LEKFS*E also features a 24VDC motor with a battery-less absolute encoder. This encoder allows the actuator to be powered down without losing its positional awareness. The machine's PLC can access the controller's operational and positional step data through several fieldbus protocols, IO-Link or parallel I/O.
- Body sizes: 16, 25, 32, 40
- Maximum work load: 65 kg
- Maximum speed: 1200 mm/s
- Stroke range: 50 to 500mm in 50mm increments, 600-1200mm in 100mm increments
- Positioning repeatability: ±0.01mm, or ±0.02mm (high speed screw lead)
- Dynamic allowable moment: 8-61% improved vs. LEFS (size and axis dependent)
LEKFS*G High Rigidity Slider, Ball Screw Drive, High Performance with Battery-less Absolute Encoder
The LEKFS*G slider is the high performance version of the standard LEKFS*E. This motor upgrade improves the maximum work load, maximum acceleration, and maximum velocity compared to the standard motor. Lower cycle times can be realized with the higher performance. All other features of the LEKFS*E are included.
- Body sizes: 25, 32, 40
- Maximum work load: 75 kg
- Maximum speed: 1300 mm/s
- Stroke range: 50 to 500mm in 50mm increments, 600-1200mm in 100mm increments
- Positioning repeatability: ±0.01mm, or ±0.02mm (high speed screw lead)
- Dynamic allowable moment: 8-61% improved vs. LEFS (size and axis dependent)
25A-LEFS, Actionneur électrique, Modèle guidé, Entraînement par vis à billes, Moteur pas-à-pas / Servomoteur, Batteries secondaires
Les variations de la série sont compatibles avec 25 × fabrication de batterie secondaire pour l'électronique, l'automobile, et d'autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l'élimination des matériaux de cuivre (Cu) et le zinc (Zn) si possible, et en utilisant une graisse à bas point de rosée qui conserve le pouvoir lubrifiant même en faible termpertures de fabrication. S'il vous plaît noter le cuivre et les matériaux de zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les pilotes.- Mêmes caractéristiques et performances que les LEFS standard
- Boulons en acier inoxydable pour la construction
- Graisse à bas point de rosée jusqu'à -70 ° C
- Sans cuivre ni zinc, sauf moteur, câbles et contrôleur
- Matériaux non-standard pour la compatibilité avec la fabrication de batteries secondaires / rechargeables LI> UL>