LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes

Le curseur LEFS d'origine dispose d'un moteur en ligne avec un couvercle. Parce que le moteur entraîne directement la vis à billes, le coût supplémentaire d'un système de courroie et la poulie est évitée. Le capot du moteur est plus grand que la plate-forme de charge, il faut donc bien interférence potentielle à la position d'origine.

  • Guidage par vis à billes.
  • 3 tailles d’alésage : 16, 25, 32 et 40 mm.
  • Course: 100 à 1000.
  • 2 types de moteurs disponibles.
  • Design compact.
LEFS, Actionneur électrique guidé, Guidage par vis à billes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Précision Configuration Status
Taille Configuration Status
Position de montage du moteur Configuration Status
Moteur Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status
Options du moteur Configuration Status
Co mmutateur automatique de support de montage Configuration Status
application de la graisse Configuration Status
Positionnement Sténopé Configuration Status
Type de câble pour l'actionneur Configuration Status
Longueur de câble de l'actionneur Configuration Status
Contrôleur Configuration Status
Longueur du câble E/S Configuration Status
Montage du contrôleur Configuration Status
Co mmunication Connecteur Configuration Status