- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Guidé
- Entraînement par vis à billes
- Type de curseur LEFS, vis à billes, codeur absolu sans batterie
Type de curseur LEFS, vis à billes, codeur absolu sans batterie
Le curseur LEFS sans tige est un actionneur électrique avec une plate-forme de montage de charge située au-dessus d’un lecteur de vis de boule. Une bande de phoques flexible permet de voyager sur la plate-forme tout en empêchant les matières étrangères d’entrer dans le lecteur. Les avantages du curseur comprennent une hauteur de profil bas, une longueur plus courte qu’une tige avec un trait équivalent, et une meilleure répétabilité de positionnement qu’un curseur à courroie. Cette versioine comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Body: 25, 32, 40
- La charge de travail de
- Maximum : 65 kg
- Vitesse maximale : 1200 mm/s
- gamme
- Stroke: 50 à 1200mm par incréments de 50 mm
- La répétabilité de la mise en place : 0,02 mm, ou 0,015 mm (haute précision)