- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Contrôleurs de l'actionneur électrique
- JXC92, contrôleur de moteur pas à pas, 3 axes
JXC92, contrôleur de moteur pas à pas, 3 axes
Le JXC92 est un contrôleur 3 axes pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE, compatible avec EtherNet / IP span > & trade; bus de terrain. Trois actionneurs électriques peuvent être contrôlés dans un seul boîtier, ce qui simplifie le câblage et économise de l'espace. De plus, la coordination de mouvements complexes a été ajoutée. Ces mouvements comprennent une interpolation d'arc ou circulaire à 2 axes et une interpolation linéaire à 3 axes, ainsi qu'une commande de réglage de la vitesse. Un appel à une ligne de données de pas peut inclure des instructions de force et de mouvement pour jusqu'à trois axes.
JXC92, Contrôleur de moteur pas à pas à 3 axes, EtherNet/IP™
- EtherNet/IPTM compatible
- Single or multiple axes control of up to 3 electric actuators
- Compatible with actuator series LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH
- Step data input: maximum 2048 points
- Absolute/relative position coordinates instructions
- Positioning/pushing operation
- Approximation to linear/circular interpolation.
- Compatible avec EtherNet/IPTM.
- Contrôle d’un ou plusieurs axes jusqu'à 3 actionneurs électriques.
- Compatible avec les séries d'actionneurs LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.
- Saisie des données de positionnement : 2048 points maximum.
- Instructions de coordonnées par la position absolue/relative.
- Fonctionnement en positionnement/poussée.
- Approximation à l'interpolation linéaire/circulaire.
JXC73/83, Contrôleur de moteur pas à pas à 4 axes
- Contrôle jusqu'à 4 actionneurs électriques en axe unique ou multi-axes.
- Compatible avec les actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.
- Programmation positionnement : 2048 points maximum.
- Instructions de coordonnées de positions absolue/relative.
- Fonctionnement de positionnement/poussée.
- Approximation d'interpolation linéaire/circulaire.
- Contrôle jusqu'à 4 actionneurs électriques en axe unique ou multi-axes.
- Compatible avec les actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.
- Programmation positionnement : 2048 points maximum.
- Instructions de coordonnées de positions absolue/relative.
- Fonctionnement de positionnement/poussée.
- Approximation d'interpolation linéaire/circulaire.