- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Contrôleurs de l'actionneur électrique
- JXC92, contrôleur de moteur pas à pas, 3 axes
- JXC92, Contrôleur de moteur pas à pas à 3 axes, EtherNet/IP™
JXC92, Contrôleur de moteur pas à pas à 3 axes, EtherNet/IP™
- EtherNet/IPTM compatible
- Single or multiple axes control of up to 3 electric actuators
- Compatible with actuator series LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH
- Step data input: maximum 2048 points
- Absolute/relative position coordinates instructions
- Positioning/pushing operation
- Approximation to linear/circular interpolation.
- Compatible avec EtherNet/IPTM.
- Contrôle d’un ou plusieurs axes jusqu'à 3 actionneurs électriques.
- Compatible avec les séries d'actionneurs LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.
- Saisie des données de positionnement : 2048 points maximum.
- Instructions de coordonnées par la position absolue/relative.
- Fonctionnement en positionnement/poussée.
- Approximation à l'interpolation linéaire/circulaire.